izole giriş terminalleri ile butonlu NK kontak ve NA kontak 503203

EAN
4011334030430
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Anahtar­lama açısı
    3.5 °
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    41.6 mm
  • ekleme derin­liği
    30.9 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Ekipman
  • NC kontak­larının adeti
    1
  • NO kontak­larının adeti
    1
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Aydın­latma kontrolü
Daha fazla belge