priz 45°, K.5, al. mat,lake 47287103
EAN
4011334378433
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
TasarımDIN 49440
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı16 A
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriDIN 49073-1
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
-
Gelişmiş kontak koruması ileHayır
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniDik açı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.¦¦Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF451 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com