priz 45°, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi 47276089

EAN
4011334313083
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Tasarım
    DIN 49440
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Frekans
    50/60 Hz
  • Anma akımı
    16 A
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    32 mm
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
  • Girişler
    çapraz sokmak için
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    DIN 49073-1
  • Bağlantı tipi
    geçmeli klemensli
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    02
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
  • Gelişmiş kontak koru­ması ile
    Hayır
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    Q.1
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Dik açı priz­lerin kullanıl­ması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasy­on­lara uygun­dur.¦