47157002
EAN
4011334263562
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
TasarımDIN 49440
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Frekans50 Hz
-
Anma akımı16 A
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
-
Montaj derinliği, sıva altı kutular31 mm
Materyaller
-
Metalik renkHayır
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriDIN 49073-1
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com