![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
47086084
EAN
4011334446569
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
TasarımDIN 49440
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı16 A
Elektrik akımı
-
Ölçüm hatası akımı30 mA
-
Anma akımı16 A
-
Aşırı akım direnci250 A (8/20) µs
-
Kısa devre direnci (yedek sigorta 20 AgL ile)3 kA
Boyutlar
-
ekleme derinliği31.9 mm
Tetikleme
-
Tetikleme süresi30 ms
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriDIN 49073-1
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Standartlar
-
Uyumluluğu sınanmışVDE 0664 (EN 61008)
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu02
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF789 KBPDF221 KB -