EAN
4011334437475
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Ethernet veri hızı10/100 Mbit/s
Voltaj
-
Ethernet Üzerinden Güç (PoE)48 V DC
Boyutlar
-
ekleme derinliği40 mm
Frekans
-
Frekans bandı2.4 GHz
Güç
-
Enerji tüketimi PoE'simaks. 3 W
-
Enerji çıkışı PoE'simaks. 6.49 W
Depolama
-
WLAN aktarım hızımaks. 150 Mbit/s
Yazılım
-
güncellemeyazılım güncellemeleri indirilebilir
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF858 KBPDF358 KB -
ProductImplementationSoftware
ZIP3 MB -
ProductECDeclaration
PDF277 KBPDF277 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com