kablo çıkışı 4470

EAN
4011334029151
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    28.3 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • terminal
    geçiş termin­alsiz
Kablo
  • kablo kenedi
    kablo kenetli
  • kablo
    maksimum 9 mm çaplı hatlar için

İndirilenler

Daha fazla belge