The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
kablo çıkışı ,iletişim teknolojisi
4468
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva altı montaj
-
Röle
röleler vb. için alan tasarrufu
-
ekleme derinliği
23.1 mm
-
kurulum modu
Düşük montaj derinliği ; açılır pençeli
-
terminal
geçiş terminalsiz
-
kablo kenedi
kablo kenetli
-
kablo
maksimum 9 mm çaplı hatlar için
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
ana tasarım hattı
Aksesuarlar
-
Sekonder tasarım hatları
Glasserie ; Serie 1930
-