priz M BSF/B.3/B.7 byz • 41498982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker B.3 / B.7
  • Priz
  • Seri­gra­fili priz
  • 41498982
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

5
1
47501909 - priz/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
47501909
priz/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
2
47501606 - priz B.3/B.7, ant. mat
47501606
priz B.3/B.7, ant. mat
3
41491404 - priz,gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.7,al.lake
41491404
priz,gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.7,al.lake
4
41498982 - priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. byzgl.
41498982
priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. byzgl.
5
41498989 - priz,gelişmiş kontak koruma,vidalı term.S.1/B.3/7,byz
41498989
priz,gelişmiş kontak koruma,vidalı term.S.1/B.3/7,byz

priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. byzgl.

41498982

Hager Türkiye ürünün  41498982 görseli  | Hager 1
  • Berker B.3 / B.7

priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. byzgl. 41498982

EAN
4011334281221
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Tasarım
    DIN 49440
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Frekans
    50/60 Hz
  • Anma akımı
    16 A
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    32 mm
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • Renk
    beyaz
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    DIN 49073-1
  • Bağlantı tipi
    vidalanab­ilir kaldırılab­ilir termin­alli
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    02
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Evet
  • Gelişmiş kontak koru­ması ile
    Evet
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Sekonder tasarım hatları
    Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Etike­tleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzen­len­miştir.

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 41498982 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 41498982

  • ProductECDeclaration

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    451 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    41491404 - priz,gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.7,al.lake
    41491404
    priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term.B.7, al.lake
  • 2
    41491606 - priz,gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.3/B.7,ant.
    41491606
    priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term.B.3/B.7, ant.
  • 3
    41498989 - priz,gelişmiş kontak koruma,vidalı term.S.1/B.3/7,byz
    41498989
    priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term.S.1/B.3/7, byz
  • 4
    47501606 - priz B.3/B.7, ant. mat
    47501606
    priz B.3/B.7, ant. mat
  • 5
    47501909 - priz/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    47501909
    priz/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group