enversör ayrc. sinyal kontağı • 395619 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker - Aydın­latma Kontrol­leri
  • Anahtar­lama
  • İpli anahtar mekan­izmaları
  • 395619

bej deri buton, enversör ayrc. sinyal kontağı, ışık kontrolü

395619

  • Berker - Aydın­latma Kontrol­leri

bej deri buton, enversör ayrc. sinyal kontağı, ışık kontrolü 395619

EAN
4011334197607
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    değiştirme kontaktı, ayrı sinyal kontaktlı
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    42 mm
  • ekleme derin­liği
    31.2 mm
  • Kontak mesafesi
    > 3 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Uzunluk
  • Uzun çekme ipi
    14 cm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    duvar ve tavan­lara montaj için ; açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    IEC 60669-1’e göre
  • Bağlantı tipi
    geçmeli klemensli
Ekipman
  • Aydın­latma
    aydın­latma ve izleme devreleri için
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Evet
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Aydın­latma kontrolü

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 395619 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 395619

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    165 KB
    Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    334 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    1
  • 1
    3966 - kilit anahtar/enversör 10 AX
    3966
    kilit anahtar/enversör 10 AX

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group