EAN
4011334321361
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    değiştirme
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    10 AX
Boyutlar
  • Derinlik
    42 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
  • Bağlantı tipi
    Vida bağlantısı
Ekipman
  • Aydın­latma
    neon lambasız
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Serie 1930/Glas/R.­classic
  • Sekonder tasarım hatları
    Glas­serie, Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Palazzo