3'lü anahtar, nötr durum HVAC kontrolü 3861

EAN
4011334024729
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Anma akımı
    16 A
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    16 A
Boyutlar
  • Derinlik
    46 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Örneğin klim­alar ve fanlar için.