
Yaylı buton 2 kutuplu izole giriş terimi,nötr.1930/Glass/R.cl 383800
EAN
4011334321347
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
Anahtar modunötr pozisyonlu
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
Elektrik akımı
-
anlık kontak akımı10 A
Boyutlar
-
Derinlik42 mm
-
ekleme derinliği32 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik42 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kimlik
-
ana tasarım hattıSerie 1930/Glas/R.classic
-
Sekonder tasarım hatlarıSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniGöbek plakasız ayrıca cam ve dekoratif kapak levhalarına takmak için uygundur.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
PDF313 KBManual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
PDF190 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com