kapak anh. Modül ekleri • 303808 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker - Aydın­latma Kontrol­leri
          • Anahtar­lama
          • Komit­atör anahtar mekan­izmaları
          • 303808
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          2
          1
          303808 - Çift enversör, izole giriş terminalleri, ışık kontrolü
          303808
          Çift enversör, izole giriş terminalleri, ışık kontrolü
          2
          3035 - Kapak serisi
          3035
          Kapak serisi
          Hager Türkiye ürünün  303808 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  303808 görseli  | Hager 1

          Çift enversör, izole giriş terminalleri, ışık kontrolü

          303808

          Hager Türkiye ürünün  303808 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  303808 görseli  | Hager 1
          • Berker - Aydın­latma Kontrol­leri

          Çift enversör, izole giriş terminalleri, ışık kontrolü 303808

          EAN
          4011334230526
          VPE
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Konfigürasyon
          • Anahtar modu
            çift değiştirmeli, izolasy­onlu giriş termin­alleri
          • Anti­bak­ter­iyel tedavi
            Hayır
          Uyum­luluk
          • IFTTT desteği mevcut
            Hayır
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma gerilimi
            250 V
          • Anma gerilimi
            250 V AC
          • Frekans
            50/60 Hz
          Elektrik akımı
          • Anahtar­lama akımı
            10 AX
          Boyutlar
          • Derinlik
            41.6 mm
          • Kontak mesafesi
            > 3 mm
          • Yükseklik
            71 mm
          • Genişlik
            71 mm
          Matery­aller
          • Yüzey görüntüsü
            mat
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            açılır pençeli
          Bağlantı
          • Bağlantı termin­alleri
            IEC 60669-1’e göre
          • Bağlantı tipi
            vidalı termin­aller ile
          • Bağlantı tipi
            Vida bağlantısı
          Ekipman
          • Aydın­latma
            aydın­latma için
          • Isıtma şalteri
            Hayır
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          • Darbe dayanımı
            IK07
          Kimlik
          • ana tasarım hattı
            Aydın­latma kontrolü

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 303808 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 303808

          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            155 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            236 KB
            Resim Declaration of conformity | Hager Türkiye

            Declaration of conformity

            PDF
            230 KB
            Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            322 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            1
          • 1
            3035 - Kapak serisi
            3035
            Kapak serisi

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group