![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
panjur anh. 1 kutuplu, panjur kontrolü 303520
EAN
4011334023371
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Anahtarlama açısı3.5 °
Konfigürasyon
-
Anahtar moduaynı anda açmayı önleyici mekanik ve elektrikli kilitleme
Uyumluluk
-
IFTTT desteği mevcutHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 AX
Boyutlar
-
Derinlik41.5 mm
-
Yükseklik70.8 mm
-
Genişlik70.8 mm
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF334 KBDeclaration
PDF165 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF418 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com