![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
29516084
EAN
4011334447047
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi230 V AC
-
Frekans50/60 Hz
Kurulum, montaj
-
Standart duvar kutularına kurulum içinDIN 49073-1
Bağlantı
-
Kablo kesiti2.5 mm²
Ayarlar
-
AyarPotansiyometre ile değiştirilebilir parlaklık
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-5…40 °C
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
PDF792 KB -
ProductECDeclaration
PDF292 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com