![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
26002045
EAN
4011334377177
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi100…240 V
-
Anma akımı1.4 A
Voltaj
-
Giriş gerilimi100…240 V AC
-
Çıkış gerilimi5 V DC
Elektrik akımı
-
Çıkış akımımaks. 1400 mA
-
Her iki priz çalışırken çıkış akımımaks. 1.4 A
-
Priz başına çıkış akımımaks. 1 A
Sigorta
-
Sigortakısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
Kimlik
-
ana tasarım hattıSerie 1930/R.classic
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF72 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com