EAN
4011334340447
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi100…240 V
Voltaj
-
Giriş gerilimi100…240 V AC
-
Çıkış gerilimi5 V DC (± 5 %)
Elektrik akımı
-
Çıkış akımımaks. 1400 mA
-
Her iki priz çalışırken çıkış akımımaks. 1.4 A
-
Priz başına çıkış akımımaks. 1 A
Sigorta
-
Sigortakısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Bağlantı
-
Kablo enine kesiti (rijit)maks. 2.5 mm²
Kimlik
-
ana tasarım hattıModül yuvaları
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF72 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF424 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com