Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, K.1, ant. mat 20447106

EAN
4011334354758
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Fonksiyon
    valf koruma işleviyle ; don koruma işleviyle
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    230 V
  • Anma gerilimi
    230 V AC
  • Frekans
    50 Hz
Elektrik akımı
  • cos φ = 0.6'da anahtar­lama akımı
    maks. 4 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    25 mm
Batarya
  • Yılda lityum hücre güç rezervi
    ≈ 10
Algılama
  • Sensör
    bütün­leşik ısı sensörlü
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz
Bağlantı
  • Bağlantı
    harici zemin ısı algılayıcı/uza­ktan algılayıcı için ek bağlantılı
Ayarlar
  • zemin sıcaklık ayar aralığı
    10…40 °C
  • Oda sıcaklık ayar aralığı
    5…30 °C
  • Zaman
    yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılab­i­lir)
Ekipman
  • Anahtar­lama sıcaklığı farkı
    ≈ 0.5 K
  • Isıtma
    ısıtma veya soğutma kipi için ; kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılab­ilir ; oda ve zemin ısıtıcıları için
Emniyet
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No