![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
20447103
EAN
4011334380795
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
Anma gerilimi230 V
-
Anma gerilimi230 V AC
-
Frekans50 Hz
Elektrik akımı
-
cos φ = 0.6'da anahtarlama akımımaks. 4 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği25 mm
Batarya
-
Yılda lityum hücre güç rezervi≈ 10
Algılama
-
Sensörbütünleşik ısı sensörlü
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantıharici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı
Ayarlar
-
zemin sıcaklık ayar aralığı10…40 °C
-
Oda sıcaklık ayar aralığı5…30 °C
-
Zamanyaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı≈ 0.5 K
-
Isıtmakendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi, zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir, oda ve zemin ısıtıcıları için, ısıtma veya soğutma kipi için
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF971 KBPDF536 KB -
ProductECDeclaration
PDF155 KBPDF156 KB -