![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, Q.1, beyaz kadifemsi 20446089
EAN
4011334354727
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Fonksiyondon koruma işleviyle ; valf koruma işleviyle
-
Soğutma fonksiyonu ileEvet
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi230 V
-
Anma gerilimi230 V AC
-
Frekans50 Hz
Elektrik akımı
-
cos φ = 0.6'da anahtarlama akımımaks. 4 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği25 mm
Batarya
-
Yılda lityum hücre güç rezervi≈ 10
Algılama
-
Sensörbütünleşik ısı sensörlü
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantıharici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı
Ayarlar
-
zemin sıcaklık ayar aralığı10…40 °C
-
Oda sıcaklık ayar aralığı5…30 °C
-
Zamanyaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı≈ 0.5 K
-
Isıtmaoda ve zemin ısıtıcıları için ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir ; ısıtma veya soğutma kipi için ; kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF971 KBPDF536 KB -
ProductECDeclaration
PDF155 KBPDF156 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com