![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
20347103
EAN
4011334378259
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Anahtarlamaon/off anahtarlı ve 2 LEDli
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi230 V
-
Anma gerilimi230 V AC
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği28.7 mm
LED kontrolü
-
LEDısıtmak için LED ve geçe düşürmek için LED ile
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Sensör kablosu uzunluğu4 m
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
-
Bağlantıgece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı
Ayarlar
-
zemin sıcaklık ayar aralığı10…50 °C
-
Oda sıcaklık ayar aralığı5…30 °C
Ekipman
-
Gece indirme≈ 5 K
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı≈ 1 K
-
Kontrolısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
-
valf sürücüleriör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF472 KB -
ProductECDeclaration
PDF272 KBPDF276 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF440 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com