![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
20316084
EAN
4011334443285
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
AnahtarlamaOn durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi24 V
-
Anma gerilimi24 V AC/DC
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
switchingcurrentheatingatcosphi064 A
-
Isıtma anahtarlama akımı10 A
Ölçüm
-
Sıcaklık aralığı5 / 30 °C
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
-
Bağlantıgece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı
Ekipman
-
Gece indirme≈ 4 K
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı≈ 0.5 K
-
Kontrolısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
-
valf sürücüleriör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için
sıcaklık
-
Sıcaklık5…30 °C
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF495 KB -
ProductECDeclaration
PDF300 KBPDF288 KB -