20306084
EAN
4011334443278
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
AnahtarlamaOn durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
currentinductiveloadcosphi06maks. 4 A
-
switchingcurrentheatingatcosphi064 A
-
Isıtma anahtarlama akımı10 A
-
Anahtarlama akımı10 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği24.5 mm
Ölçüm
-
Sıcaklık aralığı5 / 30 °C
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
-
Bağlantıgece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı
Ekipman
-
Gece indirme≈ 4 K
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı≈ 0.5 K
-
Kontrolısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
-
valf sürücüleriör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için
sıcaklık
-
Sıcaklık5…30 °C
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF495 KB -
ProductECDeclaration
PDF296 KBPDF294 KB -