![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
20267103
EAN
4011334378211
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
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
switchingcurrentheatingatcosphi064 A
-
Isıtma anahtarlama akımı10 A
-
switchingcurrentcoolingatcosphi062 A
-
Anahtarlama akımı"Soğutma"5 A
Ölçüm
-
Sıcaklık aralığı5 / 30 °C
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı≈ 0.5 K
-
Isıtmaısıtma veya soğutma kipi için
-
Kontrolısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
-
valf sürücüleriör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için
sıcaklık
-
Sıcaklık5…30 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF495 KB -
ProductECDeclaration
PDF279 KBDeclaration of Conformity
PDF278 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF440 KB -