VGA modülü,s. siyah beyaz 1994
EAN
4011334308836
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Uyumluluk
-
UyumlulukSVGA uyumlu
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
-
Konnektörler / jaklar15kutuplu D-mikro soketli
-
Jaklar / modüllerkapakta 2 MINI-COM modül yeri işgal eder
Bağlantı
-
Kablo kesiti1.5 mm²
-
Bağlantı tipividalanabilir kaldırılabilir terminalli
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıAksesuarlar
-
Sekonder tasarım hatlarıAksesuarlar
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com