![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EAN
4011334284161
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
Boyutlar
-
Her modülün boyutları (G x Y x D)15 x 18 x 35 mm
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Bağlantı
-
Kablo kesiti0.2…0.325 mm²
-
Bağlantı tipialetsiz kesilebilir terminaller
Kablo
-
İletken Ø0.5…0.65 mm (AWG 24-22)
Teslimat kapsamı
-
cihaz2 Cinch soketi ve modül taşıyıcıyılarla
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıAksesuarlar
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com