Mini jak 8 kutuplu, cat.5e,al. 1984
EAN
4011334051107
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
kategori / portlarRJ45, cat.5e, korumalı (AWG 24-22)
Materyaller
-
Renk kodu A ve BEIA/TIA 568A
Bağlantı
-
Bağlantı tipiyalıtım delici terminalli
-
Kat.5DIN EN 50173-1:2003 and ISO/IEC 11801, 2nd edition
Emniyet
-
Koruyucu ekranDIN EN 55022 class B
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıAksesuarlar
-
Sekonder tasarım hatlarıAksesuarlar ; Modül yuvaları ; Berker B.Mobil
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
dc23-1030
PDF246 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com