![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
19640001
EAN
4011334303237
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
Anahtar moduNA kontak
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi24 V
Elektrik akımı
-
anlık kontak akımı1.5 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği13 mm
Materyaller
-
Malzeme / yüzeypirinç, rafine, Swarovski kristalli
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker TS Crystal
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com