EAN
4011334189954
VPE
5 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
kategori / portlarRJ12, cat.3
Boyutlar
-
İndeksleme boyutu (G x Y)14.9 x 19.4 mm
-
kablo Ømaks. 1.2 mm
-
Yükseklik19.4 mm
-
Genişlik14.9 mm
Bağlantı
-
Bağlantı tipiyalıtım delici terminalli
Kablo
-
İletken Ø0.4…0.53 mm
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıModül yuvaları
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com