Buton, NA kontak, TS, altın, 24 ayar galv 181112

EAN
4011334269922
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    12 V
  • Anma gerilimi
    12 V
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    1.5 A
Boyutlar
  • Derinlik
    19.7 mm
  • ekleme derin­liği
    13 mm
  • Yükseklik
    22 mm
  • Genişlik
    22 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    vida kapağı için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -20…60 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker TS
Daha fazla belge