Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik 16409909

EAN
4011334404767
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Konfigürasyon
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    230 V
  • Anma gerilimi
    230 V AC
  • Frekans
    50/60 Hz
Elektrik akımı
  • currentin­duct­ive­load­cosphi06
    maks. 6 A
Boyutlar
  • Derinlik
    57.3 mm
  • ekleme derin­liği
    32 mm
  • Kart genişliği
    maks. 55 mm
  • Kart kalın­lığı
    0.8…1.2 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Güç
  • Konvansiy­onel trans­form­atörler
    1500 VA
  • Elektronik trafolar
    1500 W
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Floresan ampul kontrolü
  • Kompakt floresan lambalar
    500 W
  • İkili devrede floresan lambalar
    1500 W
Akkor ampul kontrolü
  • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
    1500 W
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Vidalı termin­aller (mak­sim­um.)
    2 x 2,5 mm²
Ayarlar
  • Gecikme süresi kademeli olarak ayar­lanab­ilir
    0, 15, 30, 60 s
Ekipman
  • Gerilimsiz
    gerilimsiz kontaktlı
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…50 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -25…70 °C (> 45 ° C'de saklan­ması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Sekonder tasarım hatları
    Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas