Işık, mercek, Q.1/Q.3, s için sembol. beyaz kadifemsi 16216079
EAN
4011334317500
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Kontroller ve göstergeler
-
Butonlardüğmeli BCU tekli ve grup düğmeli BCU tekli için
-
Rocker anahtarı/rocker butonubasmalı düğmeler için ; basmalı anahtarlar için, geçiş, ara
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Ekipman
-
Aydınlatmaaydınlatma ve izleme devreleri için
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration of conformity International 2021-07-28
PDF192 KB -
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com