![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
148402
EAN
4011334204800
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Bağlanabilirlik
-
Çıkışlar2 ek SAT çıkışıyla (F-soketler)
Materyaller
-
Tasarım hatlarından bağımsız renkbeyaz
-
Renkbeyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Darbe dayanımıIK05
Kimlik
-
ana tasarım hattıMerkezi plaka sistemi
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker K.1, Berker Arsys, Berker S.1, Sıva altı su korumalı IP44
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF147 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com