EAN
4011334177531
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Materyaller
-
Tasarım hatlarından bağımsız renkbeyaz
-
Renkbeyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
Konnektör kutusuikili soket çıkışı için cat.3, cat.5e ve cat.6
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıMerkezi plaka sistemi
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker Arsys ; Berker K.1 ; Berker S.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com