montaj açıklığı Ø 22,5mm olan p R.1/R.3, kutup beyazı, parlak 14322089
EAN
4011334367086
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Kurulum, montaj
-
kesip çıkartılmışkesik çapı 22,5 mm
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_biały
-
Lazer parametresiR1_weiß
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
-
destek plakası / destek halkasıdestek plakalı
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıR.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com