3'lü çerçeve, 1930, kutup beyaz 138139
EAN
4011334219125
VPE
2 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik9 mm
Kapasite
-
Priz sayısı3
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
kurulum modudikey ve yatay montaj için
Emniyet
-
REACH uyumluYes
-
RoHS uyumluYes
-
Halojen içermezYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıSerie 1930
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration of conformity International 2021-07-28
PDF295 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com