2'li dik. K.5,pasln.çelik,metal mat • 13237004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker K.1 / K.5
          • Berker K.5 çerçeve
          • Paslanmaz çelik, mat
          • 13237004
          Hager Türkiye ürünün  13237004 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  13237004 görseli  | Hager 1

          2'li dikey çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat yüzey

          13237004

          Hager Türkiye ürünün  13237004 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  13237004 görseli  | Hager 1
          • Berker K.1 / K.5

          2'li dikey çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat yüzey 13237004

          EAN
          4011334281948
          VPE
          2 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Boyutlar
          • Derinlik
            9.9 mm
          • Destek sacı kalın­lığı
            maks. 2 mm
          • Yükseklik
            151.5 mm
          • Genişlik
            87 mm
          Kapa­site
          • Priz sayısı
            2
          Matery­aller
          • Yüzey görüntüsü
            mat
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Evet

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 13237004 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 13237004

          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

            Declaration of conformity International 2021-07-28

            PDF
            295 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            13097004 - 1'li çerçeve, K.5, paslanmaz çelik, mat metal
            13097004
            1'li çerçeve, K.5, paslanmaz çelik, mat metal
          • 2
            13137004 - 1'li çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat
            13137004
            1'li çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat
          • 3
            13337004 - 3'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat yüzey
            13337004
            3'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey
          • 4
            13437004 - 4'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat
            13437004
            4'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat
          • 5
            13537004 - 5'li dikey çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat
            13537004
            5'li dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group