1'li çerv, B.3 altın/beyaz mat • 13093046 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker B.3 / B.7
  • Berker B.3 çerçeve
  • Beyaz alüminyum / altın, mat
  • 13093046

1'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı

13093046

  • Berker B.3 / B.7

1'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı 13093046

EAN
4011334284277
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.5 mm
  • Yükseklik
    137.1 mm
  • Genişlik
    91 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Malzeme / yüzey
    metal, alüminyum profil
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey montaj için
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.3

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 13093046 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 13093046

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    304 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    253 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    10113046 - 1'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı
    10113046
    1'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı
  • 2
    10123046 - 2'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı
    10123046
    2'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı
  • 3
    10133046 - 3'lü çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı
    10133046
    3'lü çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı
  • 4
    10143046 - 4'lü çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. ano
    10143046
    4'lü çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. ano
  • 5
    10153046 - 5'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı
    10153046
    5'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group