![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, R.1/R.3/R.cl.,parlak siyah 12032045
EAN
4011334365433
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Uyumluluk
-
Anten prizi içinDIN 45330
Bağlanabilirlik
-
girişlertırnaklı SAT girişli
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_czarny
-
Lazer parametresiR1_schwarz
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıR.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF147 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF400 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com