toz korumalı 2, B.7, al. mat,lake 11811404
EAN
4011334221227
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasırenkli montajlı destek plakaları için ikili
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniEtiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF147 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF415 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com