11376084
EAN
4011334442998
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Kontroller ve göstergeler
-
Döner dimmer / potansiyometre / sayısal ayarüniversal rotatif dimmer uzatma ünitesi için ; Elektronik rotatif potansiyometre için ; üniversal rotatif dimmer için ; Tronic rotatif dimmer için ; rotatif dimmer LV için ; rotatif dimmer için
Boyutlar
-
Eksen boyutu Ø4 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com