dimmer /potansiyometre ayarı K.1, ant. mat,lake 11357006
EAN
4011334298410
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Kontroller ve göstergeler
-
Döner dimmer / potansiyometre / sayısal ayarüniversal rotatif dimmer uzatma ünitesi için ; Elektronik rotatif potansiyometre için ; üniversal rotatif dimmer için ; Tronic rotatif dimmer için ; rotatif dimmer LV için ; rotatif dimmer için
Boyutlar
-
Eksen boyutu Ø4 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com