![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
lamba yüzeyi E10, R.1/R.3, parlak beyaz 11242089
EAN
4011334367062
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Boyutlar
-
Kesim çapı27.2 mm
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduparça sabitleme göbek plakası
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_biały
-
Lazer parametresiR1_weiß
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıR.1
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniBasma düğmeleri, LEDler, neon lambalar ve kapaklar için bakınız modül yuvaları.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com