![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
cam kapak dimmer yaylı buton, şeffaf gl. 1094
EAN
4011334006145
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Materyaller
-
Malzeme / yüzeysertleştirilmiş cam
Kurulum, montaj
-
kurulum modukombinasyon montaj için
Ekipman
-
alt plakakutup beyazı plastik tabanlı
-
Montaj çerçeveli veya ızgaralıHayır
Emniyet
-
Darbe dayanımıIK02
Kimlik
-
ana tasarım hattıSerie Glas
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniKombinasyonlar yalnız basit kombi kutularına yerleştirilmelidir.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF295 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com