dimmer cam kapak yaylı buton,şeffaf, parlak 1090
EAN
4011334005988
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Materyaller
-
Malzeme / yüzeysertleştirilmiş cam
Kurulum, montaj
-
kurulum modutek montaj için
Ekipman
-
alt plakakutup beyazı plastik tabanlı
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Darbe dayanımıIK02
Kimlik
-
ana tasarım hattıSerie Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration of conformity International 2021-07-28
PDF295 KB -
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com