4'lü yatay çerçeve, B.7, paslanmaz çelik/, antrasit mat, metal fırçalı 10243606

EAN
4011334383246
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.6 mm
  • Yükseklik
    95 mm
  • Genişlik
    303 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    4
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.7

İndirilenler

Daha fazla belge