4'lü çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. ano 10143046

EAN
4011334236610
VPE
2 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.5 mm
  • Yükseklik
    90.7 mm
  • Genişlik
    294.1 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    4
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.3

İndirilenler

Daha fazla belge