
4'lü çerçeve, B.3, al.,kırmızı/beyaz mat, al. eloksallı 10143022
EAN
4011334384809
VPE
2 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik11.7 mm
-
Yükseklik90.7 mm
-
Genişlik294.1 mm
Kapasite
-
Priz sayısı4
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
-
Malzeme / yüzeymetal, alüminyum profil
Kurulum, montaj
-
kurulum modudikey ve yatay montaj için
Emniyet
-
atisreachconformYes
-
atisrohsconformYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker B.3
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration of conformity International 2021-07-28
PDF295 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF397 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com