3'lü çerv Q.3, beyaz kadifemsi • 10136099 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
          • Berker Q.3 çerçeve
          • Kutup beyaz plastik
          • 10136099
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 5
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 6
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 7
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 8
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 9

          3'lü çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi

          10136099

          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 5
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 6
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 7
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 8
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 9
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 10
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 11
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 12
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 13
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 14
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 15
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 16
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 17
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 18
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 19
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 20
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 21
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 22
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 23
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 24
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 25
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 26
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 27
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 28
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 29
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 30
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 31
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 32
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 33
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 34
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 35
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 36
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 37
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 38
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 39
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 40
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 41
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 42
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 43
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 44
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 45
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 46
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 47
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 48
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 49
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 50
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 51
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 52
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 53
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 54
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 55
          Hager Türkiye ürünün  10136099 görseli  | Hager 1
          • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7

          3'lü çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi 10136099

          EAN
          4011334370031
          VPE
          2 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Boyutlar
          • Derinlik
            9.9 mm
          • Yükseklik
            80.5 mm
          • Genişlik
            222.5 mm
          Kapa­site
          • Priz sayısı
            3
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            dikey ve yatay montaj için

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 10136099 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 10136099

          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

            Declaration of conformity International 2021-07-28

            PDF
            295 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            10116099 - 1'li çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi
            10116099
            1'li çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi
          • 2
            10126099 - 2'li çerçeve , Q.3, beyaz kadifemsi
            10126099
            2'li çerçeve , Q.3, beyaz kadifemsi
          • 3
            10146099 - 4'lü çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi
            10146099
            4'lü çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi
          • 4
            10156099 - 5'li çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi
            10156099
            5'li çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi
          • 5
            10226099 - 2'li çerçeve yatay, S.3, beyaz kadifemsi
            10226099
            2'li çerçeve yatay, S.3, beyaz kadifemsi

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group